Komfort kapı kolu TS, TS IT, VX SE, PC, IW için

Model numarası: TS 8611050

Katlanma hareketi sayesinde kapı kolu, herhangi bir dönüş alanı kaplamaz, böylece kapı alanı kurulu ekipmanlar için uygun şekilde kullanılabilir. Çıtçıtlı kol sistemi sayesinde basit montaj.

Model numarası:
TS 8611050
Dizayn
ASSA kilit sistemi için özel olarak hazırlanmış
Ürün açıklaması
Tutma kolu kapatma esnasında dönüş alanına ihtiyaç duymadığından kapı alanı cihazlar için uygun şekilde kullanılabilir.
Malzeme
Çinko pres döküm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7032
Montaj talimatı
Kol adaptörü TS, VX SE cam kapı, PC alt kapı, IW tasarım kapı üzerine montaj için gereklidir
Pano tipi için uygun
EL 3 parçalı 18 - 21 HE
TS
TS IT
SE
PC panosu kapısı
IW
TS 8 paslanmaz çelik
SE paslanmaz çelik
Paketteki adet
1 Çift
Net ağırlık
0,7 kg
Brüt ağırlık
0,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177211902
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Dokümantasyonlar
Kılavuz