Ürün kaldırıldığı tarih
- Model numarası:
- DK 7200800
- Ürün açıklaması
- 3 katlı sayı kodu ile anahtarsız veya Master-Key fonksiyonu üzerinden esnek erişim olanakları, DIN 18 252 uyarınca 40 veya 45 mm profil yarı silindirlerin kullanılması ile sayı kodundan bağımsız olarak.
- Renk
- RAL 7035
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,85 kg
- Brüt ağırlık
- 0,92 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177260009
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
- DK Komfort kapı kolu, TS, sayısal kodlu
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz