Emniyet tutamağı Sayı kodu ile

Model numarası: DK 7200801

Anahtarsız özel 3'lü sayısal kod ile esnek giriş seçeneği.

Model numarası:
DK 7200801
Ürün açıklaması
3 katlı sayı kodu ile anahtarsız veya Master-Key fonksiyonu üzerinden esnek erişim olanakları, DIN 18 252 uyarınca 40 veya 45 mm profil yarı silindirlerin kullanılması ile sayı kodundan bağımsız olarak.
Renk
RAL 9005
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,9 kg
Brüt ağırlık
0,909 kg
Gümrük tarifesi numarası
83015000
EAN
4028177683365
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
DK Komfort kapı kolu, TS, sayısal kodlu, RAL 9005
Dokümantasyonlar
Kılavuz