Yan kapı kilidi TS için

Model numarası: TS 8611370

Döner çerçeve veya 19" bileşenler nedeniyle iç kısımdaki kapı koluna zor ulaşılabildiğinde yan kapının kolay kullanımı için.

Model numarası:
TS 8611370
Ürün açıklaması
Döner çerçeve veya 19" bileşenler nedeniyle iç kısımdaki kapı koluna zor ulaşılabildiğinde yan kapının kolay kullanımı için.
Fayda
Yan kapının sonradan montajı ekte verilen delik şablonu ile sorunsuzca yapılabilir. İç taraftaki tutma koluna gerek kalmaz
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Standart double-bit kilit, 27 mm kilit elemanları ile değiştirilebilir, A modeli
Pano tipi için uygun
TS
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,05 kg
Brüt ağırlık
0,072 kg
Gümrük tarifesi numarası
83015000
EAN
4028177386617
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
TS Standart kapı kolu
Dokümantasyonlar
Kılavuz