- Model numarası:
- SZ 2537000
- Dizayn
- Yarı silindir için
- Ürün açıklaması
- Kilit göbeklerinin ve 40 veya 45 mm'lik standart yarı silindir profillerinin ve de anahtarlı ve basmalı kilit göbeklerinin monte edilmesi için hazır hale getirilmiştir.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Renk
- RAL 7035
- Montaj seçenekleri
- 380 mm kutu yüksekliğinden itibaren kol montajı
- 300 mm pano genişliğinden itibaren yatay kol montajı
- 500 mm pano yüksekliğinde mini konfor kolu alt kilit noktasında sadece yatay monte edilebilir
- 600 mm kabin yüksekliğinden itibaren mini konfor tutamağı alt kilit noktasında 180° döndürülmüş şekilde dikey olarak monte edilebilir
- Pano tipi için uygun
- CAM locklu AE
- CAM lock lu AE duvar panosu
- CAM lock lu AE temeli
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,559 kg
- Brüt ağırlık
- 0,565 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177598126
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Ürün açıklaması
-
SZ Mini-Komfort kapı kolu, AE için