Mini-komfort kapı kolu Karıştırıcılı AE için

Model numarası: SZ 2537010

Uzunluğu 26,5 mm’ye kadar olan anahtarlı ve basmalı kilit göbeklerinin montajı için hazırlanmıştır.

Model numarası:
SZ 2537010
Dizayn
kilit göbekleri için
Ürün açıklaması
Kilit göbeklerinin ve 40 veya 45 mm'lik standart yarı silindir profillerinin ve de anahtarlı ve basmalı kilit göbeklerinin monte edilmesi için hazır hale getirilmiştir.
Malzeme
Çinko pres döküm
Renk
RAL 7035
Montaj seçenekleri
380 mm kutu yüksekliğinden itibaren kol montajı
300 mm pano genişliğinden itibaren yatay kol montajı
500 mm pano yüksekliğinde mini konfor kolu alt kilit noktasında sadece yatay monte edilebilir
600 mm kabin yüksekliğinden itibaren mini konfor tutamağı alt kilit noktasında 180° döndürülmüş şekilde dikey olarak monte edilebilir
Pano tipi için uygun
CAM locklu AE
CAM lock lu AE duvar panosu
CAM lock lu AE temeli
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,48 kg
Brüt ağırlık
0,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177626645
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Ürün açıklaması
SZ Mini-Komfort kapı kolu, AE için
Dokümantasyonlar
Kılavuz