Kapama sistemleri Ergoform S

Model numarası: SZ 1490010

Yarı silindir profilli, emniyet eleman vb. gibi alternatif kilit sistemlerine geçmek için.

Model numarası:
SZ 1490010
Dizayn
Plastik pano KS için standart
Ürün açıklaması
Kilit açılırken, kol öne doğru açılır ve döndürülür.
Malzeme
Çinko pres döküm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Kilit
Kilit modeli: A modeli kilit göbekleri, toplam uzunluğu 40 veya 45 mm olan (DIN 18 252'ye göre) yarı profilli silindirlerin veya 40 mm uzunluğundaki anahtarlı ve basmalı kilit göbeklerinin montajı için hazırlanmıştır
Pano tipi için uygun
3 noktadan kilitli KS
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,475 kg
Brüt ağırlık
0,496 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177526990
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
KS Kapı kolu, ergoform-s, RAL7035
Dokümantasyonlar
Kılavuz