Kapama sistemleri Ergoform S

Model numarası: SZ 2452000

Yarı silindir profilli, emniyet eleman vb. gibi alternatif kilit sistemlerine geçmek için.

Model numarası:
SZ 2452000
Dizayn
Standart
Ürün açıklaması
Kilit açılırken, kol öne doğru açılır ve döndürülür.
Malzeme
Çinko pres döküm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
Mat, nikel kaplamalı
Kilit
Kilit modeli: A modeli kilit göbekleri, toplam uzunluğu 40 veya 45 mm olan (DIN 18 252'ye göre) yarı profilli silindirlerin veya 40 mm uzunluğundaki anahtarlı ve basmalı kilit göbeklerinin montajı için hazırlanmıştır
Pano tipi için uygun
3 noktadan kilitli AE
3 noktadan kilitli AE temeli
3 noktadan kilitli AE duvar panosu
TP kaideleri
TP konsol kapısı
TP üniversal konsol
3 noktadan kilitli paslanmaz çelik AE
3 noktadan kilitli temel AE
Paslanmaz çelik konsol kapısı
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,496 kg
Brüt ağırlık
0,516 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177023314
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
SZ Ergoform standart kapı kolu, mat nikel kaplama
Dokümantasyonlar
Kılavuz