Kapama sistemleri Ergoform S
Model numarası: SZ 2455000
Yarı silindir profilli, emniyet eleman vb. gibi alternatif kilit sistemlerine geçmek için.
- Model numarası:
- SZ 2455000
- Dizayn
- Standart
- Ürün açıklaması
- Kilit açılırken, kol öne doğru açılır ve döndürülür.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7032, kahverengi tutamaklı ve tokalı
- Pano tipi için uygun
- 3 noktadan kilitli AE
- 3 noktadan kilitli AE temeli
- TP kaideleri
- TP konsol kapısı
- TP üniversal konsol
- PC
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,48 kg
- Brüt ağırlık
- 0,533 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177023383
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz