Kapı kolu

Model numarası: SZ 2575010

Standart kilit elemanına alternatif olarak emniyet silindiri elemanı ile veya emniyet silindiri elemanı olmadan.

Model numarası:
SZ 2575010
Dizayn
B
Malzeme
Çinko pres döküm
Teslimat kapsamı
Conta dahil
Kilit
Kapak parçası: Emniyet silindiri elemanı kilit no. 3524 E ile
Pano tipi için uygun
Mandallı AX
Elektrik Kutusu KX, Çelik Sac
Konsol üst parçası CX
CX konsol orta parçası
Tek Parça konsol CX
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,127 kg
Brüt ağırlık
0,137 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177037359
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Ürün açıklaması
Emniyet silindiri ek parçası ile SZ açma/kapama kolu, çeyrek dönüşlü AX için
Dokümantasyonlar
Info sheet