Mini-komfort kapı kolu 3 parçalı EL için

Model numarası: DK 7705120

Kilit elemanlarının ve 40 veya 45 mm'lik standart yarı silindir profillerinin ve de emniyet ve basma düğmesi elemanlarının monte edilmesi için hazır hale getirilmiştir.

Model numarası:
DK 7705120
Dizayn
Yarı silindir için
Ürün açıklaması
Kilit göbeklerinin veya 40 veya 45 mm'lik standart yarı silindir veya anahtarlı veya basmalı kilit göbeklerinin monte edilmesi için hazır hale getirilmiştir.
Malzeme
Çinko pres döküm
Renk
RAL 7035
Bilgi
Kilit göbekleri, F tipi: Sistem komple olarak değiştirilebilir (kilit göbekleri içeren tutamak)
Ürün numarasına dair not
40 veya 45 mm toplam uzunlukta profil yarı silindirlerin montajı için hazır (DIN 18 252 uyarınca)
Pano tipi için uygun
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,551 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177324510
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Ürün açıklaması
DK Mini komfor tutamağı, yarı silindir için, 3 parça, 15U
Dokümantasyonlar
Kılavuz