Mini-komfort kapı kolu VW E1 kilitleme dâhil Ae için menteşeli

Model numarası: SZ 2537045

Mandallı kilitli AE kutularına sonradan montaj için.

Model numarası:
SZ 2537045
Dizayn
VW E1 kilitli
Ürün açıklaması
Mandallı kilitli AE kutularına sonradan montaj için.
Malzeme
Çinko pres döküm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Montaj seçenekleri
380 mm kutu yüksekliğinden itibaren kol montajı
300 mm pano genişliğinden itibaren yatay kol montajı
500 mm pano yüksekliğinde mini konfor kolu alt kilit noktasında sadece yatay monte edilebilir
600 mm kabin yüksekliğinden itibaren mini konfor tutamağı alt kilit noktasında 180° döndürülmüş şekilde dikey olarak monte edilebilir
Bilgi
Sadece VW, Audi, SEAT, SkodaAuto alanında kullanımda
Anahtar olmadan teslimat
Pano tipi için uygun
CAM locklu AE
CAM lock lu AE duvar panosu
CAM lock lu AE temeli
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,49 kg
Brüt ağırlık
0,555 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177701427
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Ürün açıklaması
SZ Mini-Komfort kapı kolu, AE için, Kilit: VW E1
Dokümantasyonlar
Kılavuz