Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için

Model numarası: VX 8618240

Tutma kolu katlama tekniğinde dönüş alanına ihtiyaç duymadığından kapı alanı ankastreler için uygun şekilde kullanılabilir. Kilitlenebilir kol sistemi sayesinde kolay montaj.

Model numarası:
VX 8618240
Dizayn
Kilit göbeği E1 ile
Fayda
Tutma kolu kapatma esnasında dönüş alanına ihtiyaç duymadığından kapı alanı ankastreler için uygun şekilde kullanılabilir
Kilitlenebilir kol sistemi sayesinde kolay montaj
Malzeme
Çinko pres döküm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Anahtar olmadan teslimat
Ürün numarasına dair not
Sadece VW, Audi, SEAT, SkodaAuto alanında kullanımda
Pano tipi için uygun
VX
VX IT
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 3
Type 3R
Type 4
Tip 12
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,68 kg
Brüt ağırlık
0,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177921771
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
VX Komfort kapı kolu, güvenli kilit göbekli, kilit E1, RAL 7035
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz