- Model numarası:
- VX 8618250
- Dizayn
- Yarı silindir için
- Fayda
- Tutma kolu kapatma esnasında dönüş alanına ihtiyaç duymadığından kapı alanı ankastreler için uygun şekilde kullanılabilir
- Kilitlenebilir kol sistemi sayesinde kolay montaj
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Renk
- RAL 7035
- Ürün numarasına dair not
- 40 veya 45 mm toplam uzunlukta profil yarı silindirlerin montajı için hazır (DIN 18 252 uyarınca)
- Kilit
- Kilit modeli: Toplam uzunluğu 40 veya 45 mm (DIN 18 252 uyarınca) olan yarı profilli silindirlerin veya uzunluğu 40 mm olan anahtarlı ve basmalı kilit göbeklerinin montajı için hazırlanmıştır
- Pano tipi için uygun
- VX
- VX IT
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 3
- Type 3R
- Type 4
- Tip 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,68 kg
- Brüt ağırlık
- 0,686 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177921788
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
-
VX Komfort kapı kolu, profil yarı silindirleri için, RAL 7035