Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için

Model numarası: VX 8618251

Tutma kolu katlama tekniğinde dönüş alanına ihtiyaç duymadığından kapı alanı ankastreler için uygun şekilde kullanılabilir. Kilitlenebilir kol sistemi sayesinde kolay montaj.

Model numarası:
VX 8618251
Dizayn
Yarı silindir için
Fayda
Tutma kolu kapatma esnasında dönüş alanına ihtiyaç duymadığından kapı alanı ankastreler için uygun şekilde kullanılabilir
Kilitlenebilir kol sistemi sayesinde kolay montaj
Malzeme
Çinko pres döküm
Renk
RAL 9005
Kilit
Kilit modeli: Toplam uzunluğu 40 veya 45 mm (DIN 18 252 uyarınca) olan yarı profilli silindirlerin veya uzunluğu 40 mm olan anahtarlı ve basmalı kilit göbeklerinin montajı için hazırlanmıştır
Pano tipi için uygun
VX
VX IT
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 3
Type 3R
Type 4
Tip 12
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,7 kg
Brüt ağırlık
0,719 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177924550
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
VX Comfort handle, for semi-cylinder, RAL 9005
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz