- Model numarası:
- VX 8618270
- Dizayn
- ASSA kilit sistemi için özel olarak hazırlanmış
- Fayda
- Tutma kolu kapatma esnasında dönüş alanına ihtiyaç duymadığından kapı alanı ankastreler için uygun şekilde kullanılabilir
- Kilitlenebilir kol sistemi sayesinde kolay montaj
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Renk
- RAL 7035
- Kilit
- Kilit modeli: ASSA oval yarı profilli silindir için toplam 26,9 mm uzunluğa kadar hazırlanmıştır
- Pano tipi için uygun
- VX
- VX IT
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 3
- Type 3R
- Type 4
- Tip 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,7 kg
- Brüt ağırlık
- 0,723 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177921795
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
-
VX Komfort kapı kolu, kilit sistemi ASSA için hazır