Komfort kapı kolu AX

Model numarası: AX 2435200

Kilit açılırken, kol öne doğru açılır ve döndürülür.

Model numarası:
AX 2435200
Dizayn
Kilit göbeği E1 ile
Ürün açıklaması
Kilit açılırken, kol öne doğru açılır ve döndürülür.
Malzeme
Çinko pres döküm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Anahtar olmadan teslimat
Ürün numarasına dair not
Sadece VW, Audi, SEAT, SkodaAuto alanında kullanımda
Pano tipi için uygun
AX 3 noktadan kilitleme sistemli
TE
TP kaideleri
TX CableNet
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,56 kg
Brüt ağırlık
0,575 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177938175
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
AX komfort kapı kolu, kilit çubuklu AX için, güvenlik elemanı, kilit E1 ile
Onaylar
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz