- Model numarası:
- AX 2435300
- Dizayn
- Kilit göbekleri ve profil yarı silindirler için
- Ürün açıklaması
- Kilit açılırken, kol öne doğru açılır ve döndürülür.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik hassas döküm
- Kilit
- Kilit modeli: A modeli kilit göbekleri, toplam uzunluğu 40 veya 45 mm olan (DIN 18 252'ye göre) yarı profilli silindirlerin veya 40 mm uzunluğundaki anahtarlı ve basmalı kilit göbeklerinin montajı için hazırlanmıştır
- Pano tipi için uygun
- AX 3 noktadan kilitleme sistemli
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,55 kg
- Brüt ağırlık
- 0,689 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177938182
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
-
AX komfort kapı kolu, kilit çubuklu AX için, kilit göbekleri için paslanmaz çelik, hassas döküm