Komfort kapı kolu AX

Model numarası: AX 2435400

Kilit açılırken, kol öne doğru açılır ve döndürülür.

Model numarası:
AX 2435400
Dizayn
Asma kilit, kilit göbekleri ve profil yarı silindirleri için
Ürün açıklaması
Kilit açılırken, kol öne doğru açılır ve döndürülür.
Malzeme
Çinko pres döküm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Kilit
Kilit modeli: A modeli kilit göbekleri, toplam uzunluğu 40 veya 45 mm olan (DIN 18 252'ye göre) yarı profilli silindirlerin veya 40 mm uzunluğundaki anahtarlı ve basmalı kilit göbeklerinin montajı için hazırlanmıştır
Pano tipi için uygun
AX 3 noktadan kilitleme sistemli
TE
TP kaideleri
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,53 kg
Brüt ağırlık
0,58 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177938199
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
AX komfort kapı kolu, kilit çubuklu AX için, asma kilit ve kilit elemanları için
Onaylar
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz