- Model numarası:
- AX 2435500
- Dizayn
- ASSA kilit sistemi için özel olarak hazırlanmış
- Ürün açıklaması
- Kilit açılırken, kol öne doğru açılır ve döndürülür.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Kilit
- Kilit modeli: ASSA oval yarı profilli silindir için toplam 26,9 mm uzunluğa kadar hazırlanmıştır
- Pano tipi için uygun
- AX 3 noktadan kilitleme sistemli
- TE
- TP kaideleri
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,5 kg
- Brüt ağırlık
- 0,542 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177938205
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
-
AX Comfort handle, for AX with locking rod, with lock insert ASSA