Mini-komfort kapı kolu AX

Model numarası: AX 1485600

Kilit; kilitli olmayan kapı kolu çevrilerek açılır.

Model numarası:
AX 1485600
Dizayn
Kilit göbekleri ve profil yarı silindirler için
Ürün açıklaması
Kilit açılırken, kol öne doğru açılır ve döndürülür. Profil yarı-silindirlerin ve kilit göbeklerinin montajına hazır (DIN 18 252 uyarınca). Profil-yarı silindirler için hazırlanan model ASSA ve KESO/KABA.
Malzeme
Çinko pres döküm
Plastik
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Kilit
Kilit modeli: A modeli kilit göbekleri, toplam uzunluğu 40 veya 45 mm olan (DIN 18 252'ye göre) yarı profilli silindirlerin veya 40 mm uzunluğundaki anahtarlı ve basmalı kilit göbeklerinin montajı için hazırlanmıştır
Pano tipi için uygun
AX plastik
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Tip 12
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,33 kg
Brüt ağırlık
0,346 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177952836
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
AX mini-comfort handle, for AX plastic, for lock inserts or semi-cylinders
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz