- Model numarası:
- AX 2537500
- Dizayn
- KESO/KABA kilitleme sistemi için hazırlanmış
- Ürün açıklaması
- Kilit açılırken, kol öne doğru açılır ve döndürülür. Profil yarı-silindirlerin ve kilit göbeklerinin montajına hazır (DIN 18 252 uyarınca). Profil-yarı silindirler için hazırlanan model ASSA ve KESO/KABA.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
Plastik
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Kilit
- Kilit modeli: Toplam 42,5 mm uzunluğa ve 22 mm çapa kadar KESO/KABA yarı profilli silindir için hazırlanmıştır
- Pano tipi için uygun
- AX çelik sac mandallı
- AX IT mandallı cam lock kilitli
- Elektrik kutusu KX
- VX Parçalı kapı
- Tek Parça konsol CX
- Konsol üst parçası CX
- CX konsol orta parçası
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,26 kg
- Brüt ağırlık
- 0,268 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177938380
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Ürün açıklaması
-
AX Mini-comfort handle, for AX and KX with cam, with lock insert KESO/KABA