- Model numarası:
- VX 4916000
- Ürün açıklaması
- Ayırıcı şalter kapağı ile birlikte UL 508 A gereklilikleri modüler kombinasyonlar için de yerine getirilir. Modüler kombinasyona bağlı olarak farklı bileşenler gerekir.
- Montaj seçenekleri
- Ana panonun kilitleme fonksiyonunun yan panolara aktarılması için kilit çubukları. Birleştirilen her yan pano için pano genişliğine karşılık gelen bir kilit çubuğu gereklidir.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
Genişlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 2,8 kg
- Brüt ağırlık
- 2,98 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83015000
- EAN
- 4028177113985
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
-
VX ara bağlantı çubuğu, kapı durdurma ve sıralı pano kombinasyonu için, G: 600 mm için