Menteşe, dış GA için

Model numarası: GA 9123000

Kapağı panonun alt parçasına sabitlemek için.

Model numarası:
GA 9123000
Ürün açıklaması
Kapağı panonun tabanına sabitlemek için.
Malzeme
Alüminyum pres döküm
Renk
RAL 7001
Teslimat kapsamı
2 menteşe
8 vida
Şunlar için uygun
Pano tipi: GA
Yükseklik: ≥ 120 mm
Derinlik: ≥ 80 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,05 kg
Brüt ağırlık
0,059 kg
Gümrük tarifesi numarası
83021000
EAN
4028177154537
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Ürün açıklaması
GA Dış menteşe kiti, GA 9108-9109/210, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Info sheet