180°-menteşe

Model numarası: SZ 7824525

Kapı açma açısının genişletilmesi için

Model numarası:
SZ 7824525
Malzeme
Çinko pres döküm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Kapı açılma açısı
140°
Bilgi
Panonun koruma türü düşebilir.
Kapı menteşesi bir kabin sırası içinde aynı.
Ürün numarasına dair not
Panonun koruma türü düşebilir.
Bölünmüş kapılar için uygun değildir.
Kapı menteşesi bir kabin sırası içinde aynı.
Suitable for door variant
Alüminyum cam kapı
Alüminyum çelik sac kapı, havalandırmalı
Pano tipi için uygun
Konfor kapı kollu, birleştirilmiş TS 8 panoları
TS IT
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,416 kg
Brüt ağırlık
1,618 kg
Gümrük tarifesi numarası
83021000
EAN
4028177302747
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Ürün açıklaması
DK-TS Menteşe, 180derece, cam kapı için
Dokümantasyonlar
Info sheet