- Model numarası:
- SZ 8800710
- Malzeme
- Hassas döküm/çinko pres döküm
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Kapı açılma açısı
- 180°
- Bilgi
- Panonun koruma türü düşebilir.
- Kapı menteşesi bir kabin sırası içinde aynı.
- Suitable for door variant
- Yüksek dinamik yüklü kapılar, 900 N'ye kadar kapı donanımları
- Pano tipi için uygun
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,92 kg
- Brüt ağırlık
- 0,977 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83021000
- EAN
- 4028177595064
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Ürün açıklaması
-
TS menteşe 180°, TS, VX SE için, yüksek dinamik yüklü kapılar, RAL 7035