- Model numarası:
- VX 8618330
- Ürün açıklaması
- Kapı açılma açısını mekanik işleme yapmadan 180°'ye kadar genişletmek için.
- Malzeme
- Çelik hassas döküm
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Kapı açılma açısı
- 180°
- Bilgi
- Kapı menteşesi bir kabin sırası içinde aynı.
- Kapının mekanik işlemi olmadan monte edilebilir
- Azami 900 N kapı kurulumları için uygun
- Suitable for door variant
- Çelik sac kapı
- Pano tipi için uygun
- VX
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,74 kg
- Brüt ağırlık
- 0,777 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83021000
- EAN
- 4028177921344
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Ürün açıklaması
-
VX menteşe 180°, çelik hassas döküm, RAL 7035