180°-menteşe VX için

Model numarası: VX 8618335

Kapı açılma açısını mekanik işleme yapmadan 180°'ye kadar genişletmek için.

Model numarası:
VX 8618335
Ürün açıklaması
Kapı açılma açısını mekanik işleme yapmadan 180°'ye kadar genişletmek için.
Malzeme
Çelik hassas döküm
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Kapı açılma açısı
180°
Bilgi
Kapı menteşesi bir kabin sırası içinde aynı.
Kapının mekanik işlemi olmadan monte edilebilir
Azami 900 N kapı kurulumları için uygun
Suitable for door variant
Çelik sac kapı
Pano tipi için uygun
VX
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,696 kg
Brüt ağırlık
0,742 kg
Gümrük tarifesi numarası
83021000
EAN
4028177951372
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Ürün açıklaması
VX menteşe 180°, çelik hassas döküm, Renk: RAL 9005
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz