180°-menteşe VX için

Model numarası: VX 8618341

Kapı açılma açısını mekanik işleme yapmadan 180°'ye kadar genişletmek için. Malzeme: Krom-bakır-nikel kaplamalı hassas döküm çelik.

Model numarası:
VX 8618341
Ürün açıklaması
Kapı açılma açısını mekanik işleme yapmadan 180°'ye kadar genişletmek için.
Malzeme
Çelik hassas döküm
Yüzey
Krom-bakır-nikel
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Kapı açılma açısı
180°
Bilgi
Kapı menteşesi bir kabin sırası içinde aynı.
Kapının mekanik işlemi olmadan monte edilebilir
Azami 900 N kapı kurulumları için uygun
Suitable for door variant
Çelik sac kapı
Paslanmaz çelik kapı
Pano tipi için uygun
VX
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,732 kg
Brüt ağırlık
0,74 kg
Gümrük tarifesi numarası
83021000
EAN
4028177954038
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Ürün açıklaması
VX menteşe 180°, çelik, yüzey: Krom-bakır-nikel
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz