- Model numarası:
- AX 2449010
- Ürün açıklaması
- 180° kapı açma açısının genişletilmesi için.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
Delik şablonu
- Kapı açılma açısı
- 180°
- Suitable for door variant
- Çelik sac kapı
- Pano tipi için uygun
- AX
- AX IT
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 4
- Tip 12
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,459 kg
- Brüt ağırlık
- 0,46 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83021000
- EAN
- 4028177925274
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Ürün açıklaması
-
AX 180° menteşe