- Model numarası:
- SZ 2310076
- Teknik özellikler
- Delik Ø 3,7 mm ölçü şeklinde 25 mm
- Uygulamalar
- aşağıdakilerin montajı
- AE için destek kirişi
- AE için kapı kilidi
- vs.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Somun ve raf pulları dahil
- Uzunluk
- 698 mm
- Montaj seçenekleri
- Kapının dişli pimine dikey montaj için
- Pano tipi için uygun
- AE paslanmaz çelik
- Yükseklik için uygun
- = 760 mm
- Paketteki adet
- 20 adet
- Net ağırlık
- 3,52 kg
- Brüt ağırlık
- 3,88 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177020948
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ Delikli montaj kirişi, L: 698mm, 20'li pk