Montak delik çıtası AE için paslanmaz çelikten

Model numarası: SZ 2310100

AE montaj çubuklarının sabitlenmesi için AE için kapı kilidi vs.

Model numarası:
SZ 2310100
Teknik özellikler
Delik Ø 3,7 mm ölçü şeklinde 25 mm
Uygulamalar
aşağıdakilerin montajı
AE için destek kirişi
AE için kapı kilidi
vs.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Somun ve raf pulları dahil
Uzunluk
938 mm
Montaj seçenekleri
Kapının dişli pimine dikey montaj için
Pano tipi için uygun
AE paslanmaz çelik
Yükseklik için uygun
= 1.000 mm
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
4,82 kg
Brüt ağırlık
5,067 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177020955
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Delikli montaj kirişi, L: 938mm, 20'li pk
Dokümantasyonlar
Info sheet