- Model numarası:
- PS 4638800
- Ürün açıklaması
- Programlama cihazları vb. için kapı çerçevesine monte etmek için uygundur. Servis durumunda maksimum kurulum alanı ile hızlı şekilde açılır, kullanımdan sonra yerden tasarruf ederek içeri girer.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 613 mm
Derinlik: 400 mm
- Kapı genişliği için uygun
- 800 mm
- Montaj seçenekleri
- Kapı borusu çerçevesinde
- Düz alanlara montaj için
- Taşıma kapasitesi
- maks. 300 N
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 613 mm
Derinlik: 400 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
CM
PC
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,69 kg
- Brüt ağırlık
- 4,84 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 14,5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177107519
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Ürün açıklaması
-
SZ Muhafaza masası, VX, TS, VX SE, PC için, kapı genişliği 800 mm için