- Model numarası:
- PS 4120000
- Ürün açıklaması
- Arıza arama ve bakım çalışmaları sırasında devre şemalarını koymak için. Proje çalışma masası, kapı genişliğine uygun olarak yan yana yerleştirilebilmektedir. Montaj
- Malzeme
- Çalışma rafı: Polipropilen
Montaj dirseği: Çinko pres döküm
- Renk
- RAL 7035 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Kapı genişliği için uygun
- 400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
- Montaj seçenekleri
- Kapı çerçevesinde bu sayıda proje çalışma masası kullanılmalıdır.
- Kapı genişliği 400/500 mm = 1 çalışma masası
- Kapı genişliği 600 mm = 2 çalışma masası
- Kapı genişliği 800 mm = 2 veya 3 çalışma masası
- Kapı genişliği 1000 mm = 3 çalışma masası
- Ölçüler
- Genişlik: 210 mm
Yükseklik: 365 mm
Derinlik: 24 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
TP
PC
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,84 kg
- Brüt ağırlık
- 0,86 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177091887
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Ürün açıklaması
-
PS proje çalışma masası, VX, TS, VX SE, PC, TP için, kapı genişliği: 400 mm için