- Model numarası:
- SZ 2514800
- Dizayn
- 800 mm ve üzeri kapı genişliğinde
- Fayda
- Akrilik cam, küçük kapılar için istenen her ölçüye kısaltılabilir.
- Teslimat kapsamı
- çift taraflı yapışkan bantlı 2 adet tutamak
Akrilik cam pencere
Sabitleme malzemesi
- Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 615 mm
- Montaj seçenekleri
- İki taraftan delikli kapı çıtasına vidalanmıştır
- Tek tarafı vidalı, diğer tarafı yapışkanlı veya komple yapışkanlı.
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: ≥ 500 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,7 kg
- Brüt ağırlık
- 0,8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177323803
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Ürün açıklaması
-
SZ Plastik proje cebi, AE 1055500, E