Plastik proje cebi

Model numarası: SZ 2515000

Kapıların iç yüzeylerine yapıştırmak için.

Model numarası:
SZ 2515000
Ürün açıklaması
Yüzeylere yapıştırmak için.
Malzeme
Kendinden yapışkanlı sabitleme şeritli polystyrene
Halojensiz
Renk
RAL 7035 benzeri
Net yükseklik
174 mm
Net genişlik
228 mm
Net derinlik
17 mm
Bilgi
In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
Kağıt formatı için uygun
DIN A5 yatay
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,09 kg
Brüt ağırlık
0,097 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177025936
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Ürün açıklaması
SZ Plastik proje cebi, A5