- Model numarası:
- SZ 4114000
- Ürün açıklaması
- Kapı çerçevesine istenen yükseklikte montaj edilebilir.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Net yükseklik
- 210 mm
- Net genişlik
- 255 mm
- Kapı genişliği için uygun
- 400 mm
- Ölçüler
- Derinlik: 90 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,639 kg
- Brüt ağırlık
- 0,76 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177091771
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Ürün açıklaması
-
SZ Proje cepleri, VX, TS, VX SE, PC, TP alt parça için, çelik sac, kapı genişliği: 400 mm, D: 90 mm için