Çelik sac proje cebi VX, TS, VX SE, PC, TP alt parçası için

Model numarası: SZ 4124000

Kapı çerçevesine istenen yükseklikte tespit etmek için.

Model numarası:
SZ 4124000
Ürün açıklaması
Kapı çerçevesine istenen yükseklikte montaj edilebilir.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Net yükseklik
210 mm
Net genişlik
855 mm
Kapı genişliği için uygun
1.000 mm
Ölçüler
Derinlik: 90 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,93 kg
Brüt ağırlık
2,16 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177091948
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Ürün açıklaması
SZ Proje cepleri, VX, TS, VX SE, PC, TP alt parça için, çelik sac, kapı genişliği: 1000 mm, D: 90 mm için
Dokümantasyonlar
Info sheet