Yağmur koruması, çelik sac AE serisi için

Model numarası: SZ 2502500

Arkaya doğru su tahliyesi olan bina dışı bir kurulumda güvenli koruma için. Malzeme: Boyalı çelik sac.

Model numarası:
SZ 2502500
Ürün açıklaması
Arkaya doğru su tahliyesi olan bina dışı bir kurulumda güvenli koruma için. Sonradan kolayca monte edilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Toz kaplamalı, dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Dış mekanda yapılan kurulumlarda su ve UV ışınlara karşı koruma sağlamak amacıyla genellikle panonun veya kapı ve pano arasındaki boşluk üzerine bir yağmur koruması takılmasını öneririz
Su koruması için IP koruma derecesi kontrolleri (2. IEC 60 529 uyarınca kod), dış mekana veya benzer koşullar altında kurulu bir kabin ile aynı şekilde değerlendirilmemelidir
Ortam koşullarına bağlı olarak ilave önlemler gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 210 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,025 kg
Brüt ağırlık
2,225 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177477056
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
SZ Yağmur başlığı, AE GD:600x210mm, sac