Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2018
- Model numarası:
- TS 7826245
- Ürün açıklaması
- Standart tavan yerine kullanmak için. Arka alanda bir kaydırma aparatı ile donatılmıştır. Kablo demetleri ve toplanmış kabloları sabitlemek için iki taraftan kauçuk kablo giriş profili. Çerçevesinin simetrik konstrüksiyonu sayesinde tavan plakasını döndürerek yandan bir kablo girişi de sağlanabilmektedir. İkiye ayrılmış olan model, sonradan rahatça donanım eklemeye imkan tanır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 1.200 mm
Derinlik: 400 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 7,235 kg
- Brüt ağırlık
- 7,616 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177402331
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
- DK TS 8 Roof plate, WxD: 1200x400 mm, 2-part, For Roof plate
- Dokümantasyonlar
- Info sheet