Tavan sacı, havalandırmalı TS, TS IT için

Model numarası: DK 7826760

Standart tavan yerine kullanmak için, kablo girişli veya girişsiz.

Model numarası:
DK 7826760
Dizayn
Kablo girişi olmadan tek parçalı
Ürün açıklaması
Standart tavan yerine kullanmak için. 72 mm yüksekliğinde tavan plakası, tüm çevresi havalandırma boşlukları ve kablo girişi için sıkıştırma şeritleri. Kablo girişli ikiye ayrılmış olan model, sonradan rahatça donanım eklemeye imkan tanır.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Ürün numarasına dair not
Talep üzerine teslimat süresi
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
Genişlik: 600 mm
Derinlik: 1.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8,265 kg
Brüt ağırlık
8,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177345614
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405