Tavan sacı, havalandırmalı TS, TS IT için

Model numarası: DK 7826766

Standart tavan yerine kullanmak için, kablo girişli veya girişsiz.

Model numarası:
DK 7826766
Dizayn
Kablo girişi olmadan tek parçalı
Ürün açıklaması
Standart tavan yerine kullanmak için. 72 mm yüksekliğinde tavan plakası, tüm çevresi havalandırma boşlukları ve kablo girişi için sıkıştırma şeritleri. Kablo girişli ikiye ayrılmış olan model, sonradan rahatça donanım eklemeye imkan tanır.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
Genişlik: 600 mm
Derinlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,47 kg
Brüt ağırlık
5,758 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177345584
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405