Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Ara 2023
- Model numarası:
- DK 7826768
- Dizayn
- Kablo girişi olmadan tek parçalı
- Ürün açıklaması
- Standart tavan yerine kullanmak için. 72 mm yüksekliğinde tavan plakası, tüm çevresi havalandırma boşlukları ve kablo girişi için sıkıştırma şeritleri. Kablo girişli ikiye ayrılmış olan model, sonradan rahatça donanım eklemeye imkan tanır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
TS IT
Genişlik: 600 mm
Derinlik: 800 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 7,002 kg
- Brüt ağırlık
- 7,37 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177345591
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405