Kablo giriş rakoru tavan sacları için

Model numarası: SV 9665760

Tavan plakaları için kablo girişi flanşları, metrik ön işlemeli, sızdırmazlık membranlı, giriş ağızlı veya kapalı.

Model numarası:
SV 9665760
Dizayn
2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
Ürün açıklaması
Tavanda kolay ve güvenli kablo girişi için.
Malzeme
İzolasyon maddesi
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Conta dahil
Metrik kabartma sayısı
2 x M25/M32/M40
1 x M32/M40/M50
2 x M40/M50/M63
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Derinlik: 160 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,25 kg
Brüt ağırlık
0,281 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177382459
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
SV Kablo giriş plakası, 2xM25/32/40, 1xm32/40/50, 2xM40/50/63, izolasyonlu