- Model numarası:
- SV 9665770
- Dizayn
- 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm sızdırmazlık membranları ile
- Ürün açıklaması
- Tavanda kolay ve güvenli kablo girişi için.
- Malzeme
- İzolasyon maddesi
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Conta dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Derinlik: 160 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,3 kg
- Brüt ağırlık
- 0,341 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177382466
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
-
SV ISV Kablo giriş plakası