Kablo giriş rakoru tavan sacları için

Model numarası: SV 9665785

Tavan plakaları için kablo girişi flanşları, metrik ön işlemeli, sızdırmazlık membranlı, giriş ağızlı veya kapalı.

Model numarası:
SV 9665785
Dizayn
Yekpare
Ürün açıklaması
Tavanda kolay ve güvenli kablo girişi için.
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Conta dahil
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Derinlik: 160 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
2,388 kg
Brüt ağırlık
2,645 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177525719
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
SV ISV Kablo giriş plakası