- Model numarası:
- DK 7411000
- Ürün açıklaması
- Kat dağıtıcısı veya kablo yönetimi rackı olarak data rackların en uygun bir şekilde kullanılmasını sağlar. Tekil kablo hatları döşeme sacının kaydırılmasıyla duruma özel olarak büyüklüğüne göre boyutlandırılabilir. Çatı sacı tüm veri parçalarının üzerine iki tespitleme düzeyiyle ve 350 mm'lik bir düzey aralığıyla tespitlenebilir.
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Tavan sacı
Montaj aksesuarları
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9,348 kg
- Brüt ağırlık
- 9,84 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177237599
- ECLASS 8.0
- 27182405