Sundurma AE serisi için

Model numarası: SZ 2361000

Arkaya doğru su tahliyesi olan bina dışı bir kurulumda güvenli koruma için. Malzeme: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304).

Model numarası:
SZ 2361000
Ürün açıklaması
Arkaya doğru su tahliyesi olan bina dışı bir kurulumda güvenli koruma için. Sonradan kolayca monte edilebilir.
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Dış mekanda yapılan kurulumlarda su ve UV ışınlara karşı koruma sağlamak amacıyla genellikle panonun veya kapı ve pano arasındaki boşluk üzerine bir yağmur koruması takılmasını öneririz
Su koruması için IP koruma derecesi kontrolleri (2. IEC 60 529 uyarınca kod), dış mekana veya benzer koşullar altında kurulu bir kabin ile aynı şekilde değerlendirilmemelidir
Ortam koşullarına bağlı olarak ilave önlemler gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 300 mm
Derinlik: = 210 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,982 kg
Brüt ağırlık
1,182 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177022072
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
SZ Yağmur başlığı, AE GD:300x210mm, 1.4301