- Model numarası:
- SZ 2475000
- Ürün açıklaması
- Arkaya doğru su tahliyesi olan bina dışı bir kurulumda güvenli koruma için. Sonradan kolayca monte edilebilir.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Dış mekanda yapılan kurulumlarda su ve UV ışınlara karşı koruma sağlamak amacıyla genellikle panonun veya kapı ve pano arasındaki boşluk üzerine bir yağmur koruması takılmasını öneririz
- Su koruması için IP koruma derecesi kontrolleri (2. IEC 60 529 uyarınca kod), dış mekana veya benzer koşullar altında kurulu bir kabin ile aynı şekilde değerlendirilmemelidir
- Ortam koşullarına bağlı olarak ilave önlemler gereklidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 300 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,4 kg
- Brüt ağırlık
- 3,62 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177024564
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
SZ Yağmur başlığı, AE GD:800x300mm, 1.4301