Ürünün kaldırılacağı tarih: 30 Oca 2020
- Model numarası:
- CM 5001360
- Ürün açıklaması
- Arkaya doğru su tahliyesi olan bina dışı bir kurulumda güvenli koruma için. Sonradan kolayca monte edilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Toz kaplamalı, dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Dış mekanda yapılan kurulumlarda su ve UV ışınlara karşı koruma sağlamak amacıyla genellikle panonun veya kapı ve pano arasındaki boşluk üzerine bir yağmur koruması takılmasını öneririz
- Su koruması için IP koruma derecesi kontrolleri (2. IEC 60 529 uyarınca kod), dış mekana veya benzer koşullar altında kurulu bir kabin ile aynı şekilde değerlendirilmemelidir
- Ortam koşullarına bağlı olarak ilave önlemler gereklidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: CM
Genişlik: = 1.200 mm
Derinlik: = 400 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9,643 kg
- Brüt ağırlık
- 10,15 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177526297
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Ürün açıklaması
- CM Yağmur koruması, GD: 1200x400mm
- Dokümantasyonlar
- Info sheet